Schneider-Electric
 
XCKJ10541 immagine - metel
XCKJ10541
finecorsa leva rot.acciaio con cuscinetti a sfera - 1 NC + 1 NA - rapido
Telemecanique
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Standard format
Tipo di prodotto o componente Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKJ
Forma del sensore -
Tipo di corpo Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla termoplastica lunghezza variabile
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9…12 mm
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Isolamento contatti Zb
Numero di passi 1
Apertura positiva Senza
Coppia minima di sgancio 0,25 Nm
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 30000000 cicli
Larghezza 40 mm
Altezza 77 mm
Profondità 44 mm
Peso netto prodotto 0,485 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Ambiente
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme a IEC 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme a EN 50102
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Norme di riferimento CENELEC EN 50041
EN 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Peso imballo 1 0,479 kg
Altezza imballo 1 0,430 dm
Larghezza imballo 1 0,700 dm
Lunghezza imballo 1 1,280 dm
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Informazioni ambientali
print Profilo ambientale del prodotto
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months