|
|
|
XCKJ10541H29
Finecorsa XCKJ - Leva a rotella in mat. termopl., lung. var. - 1NO + 1NC
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKJ
|
Forma del sensore
|
-
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva rotella con ritorno a molla termoplastica lunghezza variabile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili
|
Entrata cavo
|
1 ingresso maschiato per collarino cavo M20 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…13 mm
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Numero di passi
|
1
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Coppia minima di sgancio
|
0,25 Nm
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
30000000 cicli
|
Larghezza
|
40 mm
|
Altezza
|
77 mm
|
Profondità
|
44 mm
|
Peso prodotto
|
0,485 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(13-14)NO
(21-22)NC
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CCC
CSA
|
Norme di riferimento
|
UL 508
CENELEC EN 50041
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,800 cm
|
Confezione 1: peso
|
476,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
18
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,252 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
288
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
160,756 kg