Schneider-Electric
 
XCKJ110511H29 immagine - metel
XCKJ110511H29
Finecorsa XCKJ - Leva a rot. c/rit. a molla in mat. termopl. - 1CO
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKJ
Forma del sensore Form A conforme a CENELEC EN 50041
Corpo lampada Corpo plug-in
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo M20 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…13 mm
Numero di poli 1
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,75...2 x 1,5 mm²
Isolamento contatti Za
Numero di passi 1
Apertura positiva Senza
Coppia minima di sgancio 0,25 Nm
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 30000000 cicli
Larghezza 43 mm
Altezza 84 mm
Profondità 36 mm
Peso prodotto 0,48 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(11-12)NC
Ambiente
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK07 conforme aEN 50102
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TH
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Norme di riferimento IEC 60947-5-1
CENELEC EN 50041
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
UL 508
IEC 60204-1
EN 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,400 cm
Confezione 1: larghezza 6,900 cm
Confezione 1: profondità 13,000 cm
Confezione 1: peso 512,000 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,342 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months