Schneider-Electric
 
XCKM515H29 immagine - metel
XCKM515H29
finecorsa XCKM - leva rotella termoplastico - 1 NC + 1 NA - apertura lenta - M20
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKM
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Entrata cavo 3 ingressi filettati per pressacavo M20 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…13 mm
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
Isolamento contatti Zb
Numero di fasi 1
Apertura positiva Con
Coppia minima di apertura positiva 0,25 Nm
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Velocità min. azionamento 6 m/min
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 15000000 cicli
Larghezza 64 mm
Altezza 64 mm
Profondità 30 mm
Peso netto 0,28 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (21-22)NC
(13-14)NO
Ambiente
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK05 conforme aCEI 62262
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto UL
CSA
CCC
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,300 cm
Confezione 1: larghezza 6,500 cm
Confezione 1: profondità 14,700 cm
Confezione 1: peso 314,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 32
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,319 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS dell'UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months