Schneider-Electric
 
XCKML121 immagine - metel
XCKML121
Finecorsa XCKML - pulsante a leva in mat. termopl. - 2x (1NC + 1NO)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCKML
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla termoplastica
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 direzione
Entrata cavo 3 ingressi filettati per pressacavo Pg 13.5, diametro esterno cavo: 9…12 mm
Numero di poli 4
Composizione e tipologia contatti 2 x (1 NC + 1 NO)
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Isolamento contatti Zb
Numero di fasi 1
Apertura positiva Con
Forza min. apertura positiva 50 N
Forza di scatto minima 8 N
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A CA
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 3000000 cicli
Larghezza 77 mm
Altezza 81 mm
Profondità 36 mm
Peso prodotto 0,45 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a EN/IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a EN/IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI EN 60529
Grado di protezione IK IK05 conforming to EN 50102
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto UL
CSA
Norme di riferimento UL 508
EN 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN 60204-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 15,000 cm
Confezione 1: larghezza 9,000 cm
Confezione 1: profondità 5,300 cm
Confezione 1: peso 478,000 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,233 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months