|
|
|
XCKMR54D2H29
finecorsa testa inv. - tenuta pos. - aste a croce - 2 × (2 NC) - lento - M20
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Prodotto per applicazioni specifiche
|
Per comando meccanica e sollevamento
|
Nome dispositivo
|
XCKMR
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa rotella invertita
|
Materiale
|
Metallo
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Leva ad aste con sblocco a rotazione metallo asta quadrata 6 mm, L = 200 mm
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale, 2 direzioni
|
Entrata cavo
|
3 ingressi filettati per pressacavo M20 x 1,5, diametro esterno cavo: 7…13 mm
|
Numero di poli
|
4
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 x (2 NC)
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta, sfalsato
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Numero di fasi
|
5 posizioni elettriche
|
Blocco contatti per direzione (circuito di controllo)
|
1 per direzione
|
Apertura positiva
|
Con
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,75 Nm
|
Coppia minima di sgancio
|
0,5 Nm
|
Velocità min. azionamento
|
6 m/min
|
Velocità di azionamento massima
|
1,5 m/s actuation point on the rod between 65 and 95 mm
|
Angolo massimo di spostamento
|
-180 °
180 °
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q150, DC-13 (Ue = 125 V), Ie = 0,55 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata meccanica
|
2000000 cicli
|
Larghezza
|
200 mm
|
Altezza
|
118 mm
|
Profondità
|
59 mm
|
Peso prodotto
|
0,55 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(11-12)NC
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK07 conforming to CEI 62262
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a IEC 60536
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
CCC
UL
CE
CSA
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
9,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,500 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
743,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
6
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,978 kg