|
|
|
XCKP2111G11
Finecorsa XCKP - pulsante a rot. c/ritorno a molla in metallo - 1NC + 1NO
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKP
|
Forma del sensore
|
Compatto
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale del corpo
|
Plastica
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con il corpo
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo rotella con ritorno a molla metallo con rivestimento in nitrile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento verticale, 1 direzione
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Alla fine
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per pressacavo Pg 11
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Apertura positiva
|
Con
|
Forza min. apertura positiva
|
45 N
|
Forza di scatto minima
|
15 N
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/min
|
Velocità di azionamento massima
|
0,5 m/s
|
Precisione ripetizione
|
0,1 mm sui punti di sgancio con un milione di cicli di operazioni
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A, Ithe = 10 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
15000000 cicli
|
Larghezza
|
31 mm
|
Altezza
|
65 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso prodotto
|
0,09 kg
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(21-22)NC
(13-14)NO
|
Ambiente
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforming to CEI 62262
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
CCC
UL
|
Norme di riferimento
|
UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,9 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,8 cm
|
Confezione 1: profondità
|
10 cm
|
Confezione 1: peso
|
77 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
8,155 kg