|
|
|
XCKZ01
Blocco contatti finecorsa XCKZ - 1 C/O azionamento a rapido - argento placcato
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Blocco cont interr fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCKZ
|
Corpo associato
|
ZC2JC1
ZC2JC15
ZC2JC16
|
Numero di poli
|
1
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XC2J
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 2,5 mm²
|
Isolamento contatti
|
Za
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Apertura positiva
|
Senza
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 mm/s
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Resistenza tra terminali
|
25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V conforme a IEC 60947-5-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
6,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
50,0 g