Schneider-Electric
 
XCMD2124L1 immagine - metel
XCMD2124L1
finecorsa puls.a leva e rot.acciaio azion.unidir. - 1 NC + 1 NO - scatto - 1 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCMD
Forma del sensore Miniatura
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla metallo retraibile
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Connettore cavo rimovibile
Lunghezza cavo 1 m
Composizione cavi 5 x 0,75 mm²
Materiale isolamento fili PvR
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Forza min. apertura positiva 12,5 N
Forza di scatto minima 2,5 N
Velocità di azionamento massima 0,5 m/s
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 10000000 cicli
Larghezza 30 mm
Altezza 50 mm
Profondità 16 mm
Peso prodotto 0,2 kg
Ambiente
Tenuta agli urti 25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP68 conforming to CEI 60529
Grado di protezione IK IK06 conforming to CEI 62262
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CCC
UL
CSA
Norme di riferimento CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60204-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,54 cm
Confezione 1: larghezza 13,97 cm
Confezione 1: profondità 20,32 cm
Confezione 1: peso 320 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 25
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 5,035 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 400
Confezione 3: altezza 75 cm
Confezione 3: larghezza 40 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 100,2 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months