Schneider-Electric
 
XCMD2124M12 immagine - metel
XCMD2124M12
finecorsa puls.a leva e rot.acciaio azion.unidir. - 1 C/O - scatto - M12
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCMD
Forma del sensore Miniatura
Corpo lampada Corpo plug-in
Tipo di testa Testa a pulsante
Materiale Metallo
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo della leva rotella con ritorno a molla metallo retraibile
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 1 direzione
Numero di poli 1
Composizione e tipologia contatti 1 C/O
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Con camma 30°
Collegamento elettrico Connettore maschio M12, 4 pin
Isolamento contatti Za
Apertura positiva Senza
Forza di scatto minima 2,5 N
Velocità di azionamento massima 0,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 1,5 A a 240 V, AC-15 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
0,1 A a 250 V, DC-13 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 3 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
Resistenza tra terminali 25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a IEC 60664
2,5 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 4 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 10000000 cicli
Larghezza 30 mm
Altezza 50 mm
Profondità 16 mm
Peso prodotto 0,105 kg
Ambiente
Resistenza agli shock 25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
IP68 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK06 conforme aEN 62262
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CSA
UL
CCC
Norme di riferimento EN/IEC 60204-1
EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,6 cm
Confezione 1: larghezza 5,3 cm
Confezione 1: profondità 8,5 cm
Confezione 1: peso 104 g
Sostenibilità dell'offerta
Numero SCIP 8543ff15-10f3-43cd-8ca0-64efd1d62862
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months