Schneider-Electric
XCMN21F0L2 immagine - metel
XCMN21F0L2
finecorsa XCMN - pulsantefinale metallico M12 - 1 NC + 1 NA - rapido - 2 m
OGGI
MAG 14, 2024
Fine commercializzazione
AGO 01, 2023
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma Standard format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Nome dispositivo XCMN
Forma del sensore Miniatura
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa a pulsante M12
Materiale Plastica
Materiale del corpo Plastica
Materiale della testa Zamak
Tipologia fissaggio Con la testa
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo con ritorno a molla metallo
Tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale, 1 direzione
Numero di poli 2
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore Alla fine
Collegamento elettrico Cavo fissato
Lunghezza cavo 2 m
Composizione cavi 4 x 0,75 mm²
Materiale isolamento fili PvR
Isolamento contatti Zb
Apertura positiva Con
Forza min. apertura positiva 42,5 N
Forza di scatto minima 8,5 N
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Velocità di azionamento massima 0,5 m/s
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 6 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 5000000 cicli
Larghezza 30 mm
Altezza 76 mm
Profondità 16 mm
Peso prodotto 0,065 kg
Ambiente
Tenuta agli urti 25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP65 conforme a CEI 60529
Grado di protezione IK IK04 conforming to EN 50102
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto UL
CSA
CCC
Norme di riferimento CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60204-1
UL 508
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2,0 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 13,0 cm
Confezione 1: peso 194,0 g
Unità di misura confezione 2 PAL
Numero di unità per confezione 2 320
Confezione 2: altezza 60,0 cm
Confezione 2: larghezza 80,0 cm
Confezione 2: profondità 320,0 cm
Confezione 2: peso 62,08 kg
Unità di misura confezione 3 S03
Numero di unità per confezione 3 40
Confezione 3: altezza 30,0 cm
Confezione 3: larghezza 30,0 cm
Confezione 3: profondità 40,0 cm
Confezione 3: peso 8,386 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months