|
|
|
XCMN21F3L1
Finecorsa XCMN - pulsante a rotella c/ritorno molla metal - 1NO+1NC - Cavo 1 m
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCMN
|
Forma del sensore
|
Miniatura
|
Corpo lampada
|
Fisso
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante M12
|
Materiale
|
Plastica
|
Materiale del corpo
|
Plastica
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Tipologia fissaggio
|
Con la testa
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo rotella con ritorno a molla metallo
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento trasversale, 2 direzioni
|
Numero di poli
|
2
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Collegamento elettrico
|
Cavo fissato
|
Lunghezza cavo
|
1 m
|
Composizione cavi
|
4 x 0,75 mm²
|
Materiale isolamento fili
|
PvR
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Apertura positiva
|
Con
|
Forza min. apertura positiva
|
35 N
|
Forza di scatto minima
|
7 N
|
Velocità di azionamento massima
|
10 cm/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13, 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Durata meccanica
|
5000000 cicli
|
Larghezza
|
30 mm
|
Altezza
|
88 mm
|
Profondità
|
16 mm
|
Peso netto
|
0,095 kg
|
Ambiente
Resistenza agli shock
|
25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme aCEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK04 conforme aEN 50102
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CCC
CSA
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
17,0 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
139,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
PAL
|
Numero di unità per confezione 2
|
560
|
Confezione 2: altezza
|
60,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
80,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
560,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
94,08 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
S03
|
Numero di unità per confezione 3
|
70
|
Confezione 3: altezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 3: peso
|
10,5 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|