Schneider-Electric
 
XCRE18 immagine - metel
XCRE18
Finecorsa XCR - Leva quad. c/ aste inc. met. e sblocco a rot. 6mm- 2x(1NC+1NO)
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Special format
Tipo prodotto Interruttore di fine corsa
Prodotto per applicazioni specifiche Per comando meccanica e sollevamento
Nome dispositivo XCR
Forma del sensore -
Corpo lampada Fisso
Tipo di testa Testa orientabile
Materiale Metallo
Tipologia fissaggio Con il corpo
Movimento testa operativa Girevole
Tipo di operatore Leva ad aste con sblocco a rotazione metallo asta quadrata 6 mm
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale, 2 direzioni
Collegamento elettrico Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 1,5 mm²
Numero di poli 4
Composizione e tipologia contatti 2 x (1 NC + 1 NO)
Funzionamento dei contatti A scatto
Blocco contatti per direzione (circuito di controllo) 2 per direzione
Apertura positiva Con
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo Lega di zinco
Azionamento interruttore Con qualsiasi parte mobile
Entrata cavo 1 ingresso maschiato per collarino cavo 13,5 Pg, diametro esterno cavo: 9…12 mm conforme a NF C 68-300
Isolamento contatti Zb
Numero di passi 1
Coppia minima di apertura positiva 0,7 Nm
Coppia minima di sgancio 0,6 Nm
Velocità min. azionamento 0,01 m/min
Velocità di azionamento massima 1,5 m/s
Angolo massimo di spostamento 90 °
-90 °
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Q300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a VDE 0110
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60664
6 kV conforme a IEC 60947-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A cartuccia fusibile, tipo gG
Durata elettrica 5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 120 V, 4 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 24 V, 7 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13, induttivo tipo di carico, 48 V, 10 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Durata meccanica 10000000 cicli
Larghezza 85 mm
Altezza 95 mm
Profondità 75 mm
Peso prodotto 1,135 kg
Descrizione morsetti ISO n°1 (13-14)NO
(21-22)NC
Ambiente
Tenuta agli urti 68 gn conforme a IEC 60068-2-27
Resistenza alle vibrazioni 9 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Grado di protezione IP IP54 conforming to CEI 60529
Categoria di sovratensione Classe I conforme a IEC 61140
Classe I conforme a NF C 20-030
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Trattamento di protezione TC
Certificazioni prodotto CCC
CSA
Norme di riferimento IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
NF C 79-130
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 8,400 cm
Confezione 1: larghezza 10,400 cm
Confezione 1: profondità 20,600 cm
Confezione 1: peso 1,050 kg
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 5
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 5,787 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 80
Confezione 3: altezza 75,000 cm
Confezione 3: larghezza 60,000 cm
Confezione 3: profondità 80,000 cm
Confezione 3: peso 98,980 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months