|
|
|
XCRZ03
Asta quadrata in acciaio, 6 mm, lung. 200 mm XCR-Z
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCRZ
|
Compatibilità prodotto
|
XCKMR
XCKVR
XCRB
XCRA
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Asta quadrata metallo asta quadrata 6 mm, L = 200 mm
|
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Apertura positiva
|
Con
|
Caratteristiche tecniche
Prodotto completo associato
|
XCRB12
XCRA15
XCRB55
XCRA12
XCRA51
XCRB52
XCKMR54D1H29
XCKMR24SR1H29
XCRA55
XCRA52
XCKMR54D2
XCRB51
XCKVR44D2H29
XCRB11
XCKVR24SR1H29
XCKVR54D1H29
XCKVR54D2H29
XCKMR54D2H29
XCRA11
XCKVR44D1H29
XCRB15
XCKMR44D1H29
XCKMR54D1
XCKMR44D2H29
|
Peso prodotto
|
0,019 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,7 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,7 cm
|
Confezione 1: profondità
|
20,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
22,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
50
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
1,325 kg