|
|
|
XCRZ04
Asta quadrata in acciaio, 6 mm, lung. 300 mm XCR-Z
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Leva interr di fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XCRZ
|
Compatibilità prodotto
|
XCRA
XCRB
|
Movimento testa operativa
|
Girevole
|
Tipo di operatore
|
Asta quadrata metallo asta quadrata 6 mm, L = 300mm
|
Azionamento interruttore
|
Con qualsiasi parte mobile
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Apertura positiva
|
Con
|
Caratteristiche tecniche
Prodotto completo associato
|
XCRB11
XCRB52
XCRB15
XCRA15
XCRA11
XCRB55
XCRA12
XCRA51
XCRA55
XCRA52
XCRB12
XCRB51
|
Peso prodotto
|
0,029 kg
|
Ambiente
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
0,700 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
0,700 cm
|
Confezione 1: profondità
|
30,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
35,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,784 kg