Schneider-Electric
 
XCSA803 immagine - metel
XCSA803
Int. sic. metallo XCSA -3NC - Int. lenta - 1 ing. 1/2" NPT
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Safety switch
Nome componente XCSA
Design Industriale
Materiale Metallo
Tipo di testa Torretta azionata mediante chiave
Composizione e tipologia contatti 3 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, simultaneo
Entrata cavo 1 ingresso filettato per 1/2" NPT
Collegamento elettrico Morsetto, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
Numero di poli 3
Descrizione opzioni bloccaggio Senza blocco dell'attuatore
Segnalazione locale Senza
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con contatto NC
Durata meccanica 1000000 cicli
Velocità min. azionamento 0,01 m/s
Velocità azionamento max. 0,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 6 A a 120 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC-15, A300 conforme a IEC 60947-5-1
0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
500 V conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-5-1
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Minimum actuator force for extraction 20 N
Maximum operating rate 10 cicli/m per la massima durata
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Profondità 44 mm
Altezza 114 mm
Larghezza 40 mm
Peso prodotto 0,44 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
Certificazioni prodotto CSA
UL
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP67 conforming to EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,5 cm
Confezione 1: larghezza 13,0 cm
Confezione 1: profondità 7,0 cm
Confezione 1: peso 515,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 10,755 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months