|
XCSB702EX
Int. sic. metallo XCSB - 2 NC + 1 NO - int. lenta - M20 - ATEX
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Safety switch
|
Nome dispositivo
|
XCSB
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di testa
|
Torretta azionata mediante chiave
|
Numero ingressi cavo
|
1 ingresso per pressacavo per M20 x 1.5 cable gland (included) 7…13 mm
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
|
Numero di poli
|
3
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Con blocco dell'attuatore, sbloccaggio tramite pulsante
|
Caratteristiche tecniche
Segnalazione locale
|
Senza
|
Durata meccanica
|
600000 cicli
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Velocità azionamento max.
|
0,5 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
500 V conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Rtc estrazione forzata attuatore
|
1500 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Maximum operating rate
|
10 cicli/m per la massima durata
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Larghezza totale CAD
|
52 mm
|
Altezza totale CAD
|
114 mm
|
Profondità totale CAD
|
44 mm
|
Peso prodotto
|
0,475 kg
|
Ambiente
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme a EN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Marcatura
|
II2 D-Ex tb IIIC T85°C Db IP67
|
Zona polverosa
|
Zona 21 - 22
|
Certificazioni prodotto
|
IEC-Ex INE 17.0020X
INERIS 04ATEX0014X
|
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60079-31
EN/IEC 60079-0
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
8,8 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
532,0 g