|
|
|
XCSD3710G13
Finecorsa sic. - Metallo - pulsante acc. - 2NC+1NO - 1 ing. filettato Pg 13.5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di limite di sicurezza
|
Nome componente
|
XCSD
|
Design
|
Compatto
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Tecnologia della protezione
|
Copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento all'estremità
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo terminale metallico
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per PG13.5
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Morsetto
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Numero di poli
|
3
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Durata meccanica
|
15000000 cicli
|
Forza di scatto minima
|
15 N
|
Forza min. apertura positiva
|
45 N
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Velocità azionamento max.
|
0,5 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a EN/IEC 60947-1
4 kV conforme a IEC 60664
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Precisione di ripetizione
|
0,1 mm sui punti sgancio, 1 milione cicli operativi per testa con stantuffo terminale
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Profondità
|
35 mm
|
Altezza
|
89 mm
|
Larghezza
|
34 mm
|
Peso prodotto
|
0,215 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60204-1
CEI EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to EN 50102
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
220,0 g