|
|
|
XCSD3902N12
Safety limit switch, Telemecanique Safety switches XCS, metal, roller plunger, 2NC+1 NO, 1 entry tapped 1/2" NPT
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di limite di sicurezza
|
Nome componente
|
XCSD
|
Design
|
Compatto
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Tecnologia della protezione
|
Copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi
|
Tipo di operatore
|
Stantuffo della leva in acciaio
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per 1/2" NPT
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Morsetto
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Numero di poli
|
3
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Forza di scatto minima
|
12 N
|
Forza min. apertura positiva
|
36 N
|
Velocità azionamento max.
|
0,5 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
4 kV conforme a IEC 60664
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Precisione di ripetizione
|
0,1 mm sui punti sgancio, 1 milione cicli operativi per testa con stantuffo terminale
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Profondità
|
35 mm
|
Altezza
|
100 mm
|
Larghezza
|
34 mm
|
Peso prodotto
|
0,255 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
10,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,3 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,3 cm
|
Confezione 1: peso
|
223,0 g