|
|
|
XCSD3918P20
Finecorsa sic. - Metallo - Leva rotella - 2NC+1NO - 1 ing. filettato M20 x 1,5
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Interruttore di limite di sicurezza
|
Nome componente
|
XCSD
|
Design
|
Compatto
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di testa
|
Testa orientabile
|
Tecnologia della protezione
|
Copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi
|
Tipo di operatore
|
Leva rotella in termoplastica
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NC + 1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per M20 x 1.5
|
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico
|
Morsetto
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Azionamento interruttore
|
Con camma 30°
|
Numero di poli
|
3
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Durata meccanica
|
10000000 cicli
|
Coppia minima di sgancio
|
0,1 Nm
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,25 Nm
|
Velocità azionamento max.
|
1,5 m/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60947-1
4 kV conforme a IEC 60664
|
Resistenza tra terminali
|
25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Precisione di ripetizione
|
0,1 mm sui punti sgancio, 1 milione cicli operativi per testa con stantuffo terminale
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Materiale cassetta
|
Plastica
|
Profondità
|
35 mm
|
Altezza
|
122 mm
|
Larghezza
|
34 mm
|
Peso prodotto
|
0,255 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN 1088/ISO 14119
UL 508
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Grado di protezione IK
|
IK06 conforming to CEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,2 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
5,4 cm
|
Confezione 1: profondità
|
13,2 cm
|
Confezione 1: peso
|
236,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
15
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,74 kg