Schneider-Electric
 
XCSD3919P20 immagine - metel
XCSD3919P20
Finecorsa sic. - Metallo - Leva rotella - 2NC+1NO - 1 ing. filettato M20 x 1,5
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Interruttore di limite di sicurezza
Nome componente XCSD
Design Compatto
Materiale Metallo
Tipo di testa Testa orientabile
Tecnologia della protezione Copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi
Tipo di operatore Leva rotella in acciaio
Composizione e tipo di contatti 1 NC + 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti A scatto
Entrata cavo 1 ingresso filettato per M20 x 1.5
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Morsetto
Capacità di serraggio connessioni 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
Azionamento interruttore Con camma 30°
Numero di poli 3
Apertura positiva Con contatto NC
Durata meccanica 10000000 cicli
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Coppia minima di apertura positiva 0,25 Nm
Velocità azionamento max. 1,5 m/s
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 6 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60947-1
4 kV conforme a IEC 60664
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Protezione contro i cortocircuiti 6 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Precisione di ripetizione 0,1 mm sui punti sgancio, 1 milione cicli operativi per testa con stantuffo terminale
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Materiale cassetta Plastica
Profondità 35 mm
Altezza 122 mm
Larghezza 34 mm
Peso netto 0,22 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN 1088/ISO 14119
IEC 60947-5-1
IEC 60204-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
Certificazioni prodotto UL
CSA
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK06 conforme aCEI 62262
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 5,0 cm
Confezione 1: profondità 13,2 cm
Confezione 1: peso 248,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 15
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 15,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 3,92 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months