Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
5 mm
|
Distanza di intervento garantita [Sar]
|
15 mm
|
Direzioni avvicinamento
|
3 direzioni
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
100 V DC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-5-1
|
Resistenzatra terminali
|
10 Ohm
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
500 mA fusibile a cartuccia esterno tipo gG (gl)
|
Materiale contatti
|
Rodio
|
Durata elettrica
|
1200000 cicli
|
Massima tensione di commutazione
|
100 V DC
|
Capacità di commutazione in mA
|
0,1...100 mA
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ
|
Potere di interruzione
|
10 VA
|
Frequenza di commutazione
|
150 Hz
|
Peso prodotto
|
0,101 kg
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
|
Materiale cassetta
|
PBT termoplastico
|
Materiale cavo
|
PVC
|
Zona polverosa
|
According to protection mode mD, tD and ia
Zona 0 - 1 - 2/20 - 21 - 22
|
Certificazioni prodotto
|
INERIS 07ATEX0036
|
Norme di riferimento
|
IEC 60079-0
EN 60079-11
EN 60079-18
IEC 60079-31
ISO 13849-1
|
Comandi
|
2014/34/EU - ATEX directive
|