Schneider-Electric
 
XCSDMC79110 immagine - metel
XCSDMC79110
Int. magn. codificato XCSDMC - Plastica - 2 NO + 1 NO scalato - Cavo 10 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Coded magnetic switch
Nome componente XCSDMC
Design Rettangolare, compatto
Dimensioni 51 x 16 x 7 mm
Composizione e tipologia contatti 2 NC
Funzionamento dei contatti Sfalsato
Materiale Plastica
Collegamento elettrico Precablato
Composizione cavi 4 x 0,25 mm²
Lunghezza cavo 10 m
Numero di poli 2
Segnalazione locale 1 LED
Direzioni avvicinamento 3 direzioni
Tensione nominale di impiego [Ue] 24 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 100 V DC
Caratteristiche tecniche
Distanza di funzionamento garantita [Sa] 5 mm
Distanza di intervento garantita [Sar] 15 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Resistenzatra terminali 57 Ohm
Protezione contro i cortocircuiti 500 mA fusibile a cartuccia esterno tipo gG (gl)
Materiale contatti Rodio
Durata elettrica 1200000 cicli
Massima tensione di commutazione 100 V DC
Capacità di commutazione in mA 5...100 mA
Resistenza di isolamento 1000 MΩ
Potere di interruzione 3 VA
Frequenza di commutazione 150 Hz
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale cassetta PBT termoplastico
Materiale cavo PVC
Profondità 7 mm
Altezza 51 mm
Larghezza 16 mm
Peso prodotto 0,101 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/ISO 12100
CSA C22.2 No 14
CEI EN 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60204-1
ISO 14119
Certificazioni prodotto UL
CSA
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…85 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 16,500 cm
Confezione 1: profondità 17,100 cm
Confezione 1: peso 405,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 4,381 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months