|
|
|
XCSDMP790L01M12
Int. magn. codificato XCSDMP - Plastica - 2 NO + 1 NO scalato - Conn. M12
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Coded magnetic switch
|
Nome componente
|
XCSDMP
|
Design
|
Rettangolare, standard
|
Dimensioni
|
88 x 25 x 13 mm
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
Sfalsato
|
Materiale
|
Plastica
|
Collegamento elettrico
|
Connettore su cavi liberi flying lead
|
Tipo di connettore
|
M12
|
Lunghezza cavo
|
0,15 m
|
Numero di poli
|
2
|
Direzioni avvicinamento
|
3 direzioni
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
100 V DC
|
Caratteristiche tecniche
Distanza di funzionamento garantita [Sa]
|
8 mm
|
Distanza di intervento garantita [Sar]
|
20 mm
|
Maximum [Ie] rated operational current
|
100 mA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
2,5 kV conforme a IEC 60947-5-1
|
Resistenzatra terminali
|
10 Ohm
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
500 mA fusibile a cartuccia esterno tipo gG (gl)
|
Materiale contatti
|
Rodio
|
Durata elettrica
|
1200000 cicli
|
Massima tensione di commutazione
|
100 V DC
|
Capacità di commutazione in mA
|
0,1...100 mA
|
Resistenza di isolamento
|
1000 MΩ
|
Potere di interruzione
|
10 VA
|
Frequenza di commutazione
|
150 Hz
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Materiale cassetta
|
PBT termoplastico
|
Materiale cavo
|
PVC
|
Profondità
|
13 mm
|
Altezza
|
88 mm
|
Larghezza
|
25 mm
|
Peso prodotto
|
0,18 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CSA C22.2 No 14
ISO 12100
UL 508
IEC 60204-1
IEC 60947-5-1
ISO 14119
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…85 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Maximum sensitivity to magnetic fields
|
0,3 mT
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
17,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
114,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
40
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
4,842 kg