Schneider-Electric
 
XCSDMR5902 immagine - metel
XCSDMR5902
Int. magn. codificato XCSDMR - Plastica - 1 NC + 1 NO, NCscalato - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Coded magnetic switch
Nome componente XCSDMR
Design Cilindrico
Dimensioni Ø 30 x 38,5 mm
Composizione e tipologia contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Sfalsato
Materiale Plastica
Collegamento elettrico Precablato
Composizione cavi 4 x 0,25 mm²
Lunghezza cavo 2 m
Numero di poli 2
Direzioni avvicinamento 1 direzione
Tensione nominale di impiego [Ue] 24 V DC
Tensione nominale di isolamento [Ui] 100 V DC
Caratteristiche tecniche
Distanza di funzionamento garantita [Sa] 8 mm
Distanza di intervento garantita [Sar] 20 mm
Maximum [Ie] rated operational current 100 mA
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 2,5 kV conforme a IEC 60947-5-1
Resistenzatra terminali 10 Ohm
Protezione contro i cortocircuiti 500 mA fusibile a cartuccia esterno tipo gG (gl)
Materiale contatti Rodio
Durata elettrica 1200000 cicli
Massima tensione di commutazione 100 V DC
Capacità di commutazione in mA 0,1...100 mA
Resistenza di isolamento 1000 MΩ
Potere di interruzione 10 VA
Frequenza di commutazione 150 Hz
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale cassetta PBT termoplastico
Materiale cavo PVC
Diametro 30 mm
Lunghezza 39 mm
Peso prodotto 0,146 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
ISO 14119
CSA C22.2 No 14
IEC 60204-1
ISO 12100
IEC 60947-5-1
Certificazioni prodotto UL
CSA
Trattamento di protezione TH
Temperatura ambiente -25…85 °C
Temperatura di stoccaggio -40…85 °C
Resistenza alle vibrazioni 10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Maximum sensitivity to magnetic fields 0,3 mT
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,400 cm
Confezione 1: larghezza 13,000 cm
Confezione 1: profondità 16,400 cm
Confezione 1: peso 158,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 20
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 3,451 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months