|
|
|
XCSE5333
Int. sic. metallo XCSE - 1NC+2NO - Int. lenta - 2 ing. fil. 1/2" NPT - 110/120V
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Safety switch
|
Nome componente
|
XCSE
|
Design
|
Rettangolare
|
Materiale
|
Metallo
|
Tipo di testa
|
Torretta azionata mediante chiave
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NC + 2 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
|
Tipo e composizione dei solenoidi
|
1 NC + 1 NO (ad apertura lenta, simultaneo)
|
Entrata cavo
|
2 ingressi filettati per 1/2" NPT
|
Interblocco elettromagnetico
|
Blocco su diseccitazione e sblocco su eccitazione del solenoide
|
[Us] solenoid rated supply voltage
|
110/120 V - 20...10 %
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
|
Numero di poli
|
3
|
Descrizione opzioni bloccaggio
|
Con blocco, blocco tramite solenoide
|
Segnalazione locale
|
2 LED (verde o arancio)interruttore di sicurezza aperto/chiuso e bloccato:
|
Tensione circuito di segnalazione
|
110/240 V (limiti tensione: 95...264 V)
|
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Tipo tensione di alimentazione
|
CA/CC
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Fattore di carico
|
1
|
Potenza assorbita in VA
|
10 VA inrush
10 VA sigillato
|
Tipo circuito di segnalazione
|
CA
|
Consumo circuito segnalazione
|
7 mA
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 m/s
|
Velocità azionamento max.
|
0,5 m/s
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
6 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
250 V conforme a EN/IEC 60947-1 per circuito segnalazione
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Tipo di protezione
|
Protezione da sovratensione per circuito segnalazione
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Rtc estrazione forzata attuatore
|
2000 N
|
Minimum actuator force for extraction
|
20 N
|
Maximum operating rate
|
10 cicli/m per la massima durata
|
Livello di sicurezza
|
Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Materiale del corpo
|
Zamak
|
Materiale della testa
|
Zamak
|
Profondità
|
44 mm
|
Altezza
|
146 mm
|
Larghezza
|
98 mm
|
Peso netto
|
1,14 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/ISO 12100
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura ambiente
|
-25…40 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme aEN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,5 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
15,5 cm
|
Confezione 1: profondità
|
11,0 cm
|
Confezione 1: peso
|
1,278 kg
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
8
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
10,679 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|