Schneider-Electric
 
XCSE8541 immagine - metel
XCSE8541
Int. sic. metallo XCSE - 3NC - Int. lenta - 2 ing. fil. Pg 13.5 - 220/240 V
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Safety switch
Nome componente XCSE
Design Rettangolare
Materiale Metallo
Tipo di testa Torretta azionata mediante chiave
Composizione e tipologia contatti 3 NC
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, simultaneo
Tipo e composizione dei solenoidi 1 NC + 1 NO (ad apertura lenta, simultaneo)
Entrata cavo 2 ingressi filettati per PG13.5
Interblocco elettromagnetico Blocco su eccitazione e sblocco su diseccitazione del solenoide
[Us] solenoid rated supply voltage 220/240 V - 20...10 %
Diametro del cavo 9…12 mm
Collegamento elettrico Morsetto, capacità di serraggio: 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
Numero di poli 3
Descrizione opzioni bloccaggio Con blocco, blocco tramite solenoide
Segnalazione locale 2 LED (verde o arancio)interruttore di sicurezza aperto/chiuso e bloccato:
Tensione circuito di segnalazione 110/240 V (limiti tensione: 95...264 V)
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con contatto NC
Tipo tensione di alimentazione CA/CC
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz
Fattore di carico 1
Potenza assorbita in VA 10 VA inrush
10 VA sigillato
Tipo circuito di segnalazione CA
Consumo circuito segnalazione 7 mA
Durata meccanica 1000000 cicli
Velocità min. azionamento 0,01 m/s
Velocità azionamento max. 0,5 m/s
Corrente nominale di impiego [Ie] 0,55 A a 125 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
3 A a 120 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
1,5 A a 240 V, AC-15, B300 conforme a EN/IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 6 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V conforme a EN/IEC 60947-1 per circuito segnalazione
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tipo di protezione Protezione da sovratensione per circuito segnalazione
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Rtc estrazione forzata attuatore 2000 N
Minimum actuator force for extraction 20 N
Maximum operating rate 10 cicli/m per la massima durata
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Profondità 44 mm
Altezza 146 mm
Larghezza 98 mm
Peso prodotto 1,14 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
UL 508
EN 1088/ISO 14119
EN/ISO 12100
EN/IEC 60204-1
Certificazioni prodotto UL
CSA
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…40 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 10 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP IP67 conforme aEN/IEC 60529 and EN/IEC 60947-5-1
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,5 cm
Confezione 1: larghezza 11,0 cm
Confezione 1: profondità 15,0 cm
Confezione 1: peso 1,285 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Numero SCIP 59bb8785-7b26-46df-81e5-d89c7fd5f11e
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months