Schneider-Electric
 
XCSL560B1 immagine - metel
XCSL560B1
INTERRUTTORE DI SICUREZZA
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Safety switch
Nome componente XCSL
Tipo di testa Torretta azionata mediante chiave
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva Con contatto NC
Tipo tensione di alimentazione CA/CC
Frequenza di alimentazione 50/60 Hz
Fattore di carico 1
Potenza assorbita in VA 10 VA inrush
10 VA sigillato
Consumo circuito segnalazione 7 mA
Durata meccanica 1000000 cicli
Massima corrente di carico <= 15 A
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
Tipo di protezione Protezione da sovratensione per circuito segnalazione
Maximum operating rate 10 cicli/m per la massima durata
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
Ambiente
Trattamento di protezione TC
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a EN/IEC 60536
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,1 cm
Confezione 1: larghezza 28,0 cm
Confezione 1: profondità 6,2 cm
Confezione 1: peso 966,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 10,115 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium Prodotto Green Premium
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi