|
|
|
XCSL761B2
INTERRUTTORE INTERBLOCCO 300 VCA 10 A S XCSL
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
Fine fornitura standard dei servizi OTT 31, 2023
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Safety switch
|
Nome componente
|
XCSL
|
Tipo di testa
|
Torretta azionata mediante chiave
|
Caratteristiche tecniche
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Tipo tensione di alimentazione
|
CA/CC
|
Frequenza di alimentazione
|
50/60 Hz
|
Fattore di carico
|
1
|
Potenza assorbita in VA
|
10 VA inrush
10 VA sigillato
|
Consumo circuito segnalazione
|
7 mA
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Massima corrente di carico
|
<= 15 A
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Tipo di protezione
|
Protezione da sovratensione per circuito segnalazione
|
Maximum operating rate
|
10 cicli/m per la massima durata
|
Livello di sicurezza
|
Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/IEC 61508
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe I conforme a EN/IEC 60536
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
6,200 cm
|
Confezione 1: profondità
|
28,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
965,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,866 kg