Schneider-Electric
 
XCSM3702L2 immagine - metel
XCSM3702L2
Finecorsa sic. XCSM - Metallo - pulsante rotella - 2 NC + 1 NO - Cavo 2 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Interruttore di limite di sicurezza
Nome componente XCSM
Design Miniatura
Materiale Metallo
Tipo di testa Testa a pulsante
Tecnologia della protezione Copertura protettiva in plastica, fissata con viti di sicurezza presa a 5 lobi
Tipo di avvicinamento Avvicinamento laterale
Tipo di operatore Pistoncino a rullo
Composizione e tipo di contatti 1 NC + 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Caratteristiche tecniche
Collegamento elettrico Precablato
Lunghezza cavo 2 m
Composizione cavi 7 x 0,5 mm²
Azionamento interruttore Con camma 30°
Tipologia fissaggio Con il corpo
Numero di poli 3
Apertura positiva Con contatto NC
Durata meccanica 10000000 cicli
Forza di scatto minima 7 N
Forza min. apertura positiva 35 N
Velocità min. azionamento 6 m/min
Velocità azionamento max. 0,5 m/s
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN 60947-5-1
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN 60947-5-1
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-5-1
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
Resistenza tra terminali 25 MΩ conforme a IEC 60255-7 category 3
Protezione contro i cortocircuiti 6 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Precisione di ripetizione 0,05 mm sui punti di sgancio
Materiale del corpo Zamak
Materiale della testa Zamak
Profondità 16 mm
Altezza 70 mm
Larghezza 30 mm
Peso prodotto 0,17 kg
Ambiente
Norme di riferimento EN/IEC 60947-5-1
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN 1088
EN/IEC 60204-1
Certificazioni prodotto UL
CSA
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 50000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Trattamento di protezione TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 25 gn per 18 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a NF C 20-030
Classe I conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP IP66 conforme aCEI 60529
IP67 conforme aCEI 60529
IP68 conforme aCEI 60529
Grado di protezione IK IK06 conforme aEN 50102
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 2 cm
Confezione 1: larghezza 19 cm
Confezione 1: profondità 19 cm
Confezione 1: peso 287 g
Unità di misura confezione 2 S03
Numero di unità per confezione 2 35
Confezione 2: altezza 30 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 10,795 kg
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 280
Confezione 3: altezza 105 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 105,36 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months