Schneider-Electric
 
XCSPL551 immagine - metel
XCSPL551
Int. sic. plastica XCSPL - 1NC + 1NO - Leva rotante - 1 ing. fil. Pg 11
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Guard switch
Nome componente XCSPL
Materiale Plastica
Tipo di testa Leva rotella della torretta
Isolamento Doppio isolamento
Tipo di operatore Leva dritta
Informazioni direzione operatore Centrata
Collegamento elettrico Morsetto
Composizione e tipo di contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Capacità di serraggio connessioni 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
Entrata cavo 1 ingresso filettato per Pg 11
Numero di poli 2
Caratteristiche tecniche
Diametro del cavo 7…10 mm
Apertura positiva Con contatto NC
Angolo di scatto 5 °
Durata meccanica 1000000 cicli
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Coppia minima di apertura positiva 0,25 Nm
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a CEI EN 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a CEI EN 60947-5-1
Resistenza tra terminali 30 mOhm conforme a EN/IEC 60947-5-4
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Livello di sicurezza Fino alla categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Fino a PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale cassetta Fibra di vetro poliammidica PA66 impregnata
Materiale leva Acciaio inossidabile
Larghezza 30 mm
Altezza 161 mm
Profondità 30 mm
Peso prodotto 0,095 kg
Ambiente
Norme di riferimento UL 508
EN/IEC 60204-1
CEI EN 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
EN/IEC 60947-5-4
EN/ISO 12100
CSA C22.2 No 14
Certificazioni prodotto UL
BG
CSA
Trattamento di protezione TC
TH
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 50 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a EN/IEC 61140
Grado di protezione IP IP67 conforming to CEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 20,5 cm
Confezione 1: profondità 3,8 cm
Confezione 1: peso 127,0 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 44
Confezione 2: altezza 15,0 cm
Confezione 2: larghezza 30,0 cm
Confezione 2: profondità 40,0 cm
Confezione 2: peso 6,043 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months