|
|
|
XCSPL591
Int. sic. plastica XCSPL - 1NC + 1NO - Leva rotante - 1 ing. fil. Pg 11
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Safety switches XCS
|
Tipo prodotto
|
Guard switch
|
Nome componente
|
XCSPL
|
Materiale
|
Plastica
|
Tipo di testa
|
Leva rotella della torretta
|
Isolamento
|
Doppio isolamento
|
Tipo di operatore
|
Leva scarico a gomito
|
Informazioni direzione operatore
|
Verso sinistra
|
Collegamento elettrico
|
Morsetto
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NC + 1 NO
|
Funzionamento dei contatti
|
Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
|
Capacità di serraggio connessioni
|
1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
|
Entrata cavo
|
1 ingresso filettato per Pg 11
|
Numero di poli
|
2
|
Caratteristiche tecniche
Diametro esterno cavo
|
7…10 mm
|
Apertura positiva
|
Con contatto NC
|
Angolo di scatto
|
5 °
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Coppia minima di sgancio
|
0,1 Nm
|
Coppia minima di apertura positiva
|
0,25 Nm
|
Descrizione codice contatto
|
A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
10 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a EN/IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a EN/IEC 60947-5-1
|
Resistenza tra terminali
|
30 mOhm conforme a EN/IEC 60947-5-4
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
|
Livello di sicurezza
|
Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a EN/ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
|
Materiale cassetta
|
Fibra di vetro poliammidica PA66 impregnata
|
Materiale leva
|
Acciaio inossidabile
|
Larghezza
|
103 mm
|
Altezza
|
88 mm
|
Profondità
|
30 mm
|
Peso netto
|
0,095 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
EN/IEC 60947-5-4
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60204-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
CSA C22.2 No 14
EN/ISO 12100
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
UL
BG
|
Trattamento di protezione
|
TC
TH
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
50 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a EN/IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP67 conforme aCEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,200 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
20,300 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
128,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
6,052 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato green premium
|
Prodotto Green Premium
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|