Schneider-Electric
 
XCSPR552 immagine - metel
XCSPR552
Int. sic. plastica XCSPR - 1NC + 1NO - a perno - 1 ing. fil. M16 x 1,5
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Tipo prodotto Guard switch
Nome componente XCSPR
Materiale Plastica
Tipo di testa Asse rotante della torretta
Isolamento Doppio isolamento
Tipo di operatore Alberino 30 mm
Collegamento elettrico Morsetto
Composizione e tipo di contatti 1 NC + 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta, break-before-make (nessuna sovrapposizione sorgenti)
Capacità di serraggio connessioni 1 x 0,5...2 x 1,5 mm² con o senza terminale cavo
Entrata cavo 1 ingresso filettato per M16 x 1.5
Numero di poli 2
Caratteristiche tecniche
Diametro del cavo 7…10 mm
Apertura positiva Con contatto NC
Angolo di scatto 5 °
Durata meccanica 1000000 cicli
Coppia minima di sgancio 0,1 Nm
Coppia minima di apertura positiva 0,25 Nm
Descrizione codice contatto A300, AC-15 (Ue = 120 V, Ie = 6 A) conforme a IEC 60947-5-1
A300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 3 A) conforme a IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 125 V, Ie = 0,55 A) conforme a IEC 60947-5-1
Q300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,27 A) conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe] 10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui] 300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-5-1
Resistenza tra terminali 30 mOhm conforme a IEC 60947-5-4
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG (gl)
Livello di sicurezza Può raggiungere la categoria 4 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Può raggiungere PL = e Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a ISO 13849-1
Puo' raggiungere SIL 3 Con sistema di monitoraggio appropriato correttamente cablato conforme a IEC 61508
Dati di affidabilità sicurezza B10d = 5000000 value given for a life time of 20 years limited by mechanical or contact wear
Materiale cassetta Fibra di vetro poliammidica PA66 impregnata
Materiale leva Acciaio inossidabile
Larghezza 30 mm
Altezza 96 mm
Profondità 60 mm
Peso prodotto 0,105 kg
Ambiente
Norme di riferimento ISO 12100
IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-1
EN 1088/ISO 14119
UL 508
IEC 60204-1
Certificazioni prodotto CSA
UL
BG
Trattamento di protezione TH
TC
Temperatura ambiente -25…70 °C
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Resistenza alle vibrazioni 50 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistenza agli shock 50 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe II conforme a IEC 61140
Grado di protezione IP IP67 conforme aCEI 60529
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,800 cm
Confezione 1: larghezza 11,000 cm
Confezione 1: profondità 11,400 cm
Confezione 1: peso 136,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 18
Confezione 2: altezza 15,000 cm
Confezione 2: larghezza 30,000 cm
Confezione 2: profondità 40,000 cm
Confezione 2: peso 2,866 kg
Sostenibilità dell'offerta
Imballaggio senza plastica No
Pacchetto con cartone per riciclo No
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Ritiro No
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months