Design
|
Rettangolare, standard
|
Dimensione
|
Transponder: 50 x 15 x 15 mm
Reader: 108,3 x 30 x 15 mm
|
Materiale
|
Valox
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore maschio
|
Tipo di connettore
|
M12 maschio
|
Tipo di stadio di uscita
|
Statico, PNP
|
Uscite di sicurezza
|
2 NO
|
Numero di poli
|
8
|
Segnalazione locale
|
Verde, arancio e rosso 2 LED multicolore
|
[Sao] assured operating sensing distance
|
10 mm face to face
|
[Sar] assured release sensing distance
|
35 mm face to face
|
Direzioni avvicinamento
|
3 direzioni-transponder with rotary sensing face
|
Tensione nominale di impiego [Ue]
|
24 V DC (- 20...10 %)SELV o PELV conforme a IEC 60204-1
|
Corrente di esercizio nominale [Ie]
|
60 mA
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
30 V DC
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
0,8 kV conforme a IEC 60947-5-2
|
Tipologia protezione
|
Protezione da cortocircuito
|
Massima tensione di commutazione
|
26,4 V DC
|
Capacità di commutazione in mA
|
400 mA
|
Frequenza di commutazione
|
<= 0,5 Hz
|
risk time
|
120 ms
|
Tempo di risposta
|
250 ms tipica
|
Maximum delay first up
|
5 s
|
Coppia di serraggio
|
< 1.5 N.m
|
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-3
ISO 14119
IEC 60947-5-2
|
Certificazioni prodotto
|
IC
RCM
Ecolab
TÜV
CSA 22-2
E2
FCC
|
Marcatura
|
RCM
IC
EAC
FCC
TÜV
CULus
CE
|
Livello di sicurezza
|
SIL 3 conforme a IEC 61508
SILCL 3 conforme a IEC 62061
PL = e conforme a ISO 13849-1
Categoria 4 conforme a ISO 13849-1
|
Dati di affidabilità sicurezza
|
PFHD = 5E-10/h conforme a IEC 62061
PFHD = 5E-10/h conforme a ISO 13849-1
|
Mission time
|
20 anni
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
10 gn (F= 10…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Class III conforme a IEC 61140
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforming to CEI 60529
IP66 conforming to CEI 60529
IP67 conforming to CEI 60529
IP69K conforming to DIN 40050
|