Schneider-Electric
 
XCSZ1587680 immagine - metel
XCSZ1587680
Attuatore regolabile XCSPA/TA/TE
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori Attuatore
Descrizione accessori Attuatore a perno
Accessori / destinazione elementi Interruttore di sicurezza in plastica
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XCSPA
XCSTE
XCSTA
Peso prodotto 0,085 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 3,2 cm
Confezione 1: larghezza 4,3 cm
Confezione 1: profondità 8,2 cm
Confezione 1: peso 15,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Non applicabile, al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi