Schneider-Electric
 
XCSZ83 immagine - metel
XCSZ83
attuatore regolabile per sportello con apertura a dx per int. sic. plastica
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Accessori / categoria degli elementi Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori Attuatore
Descrizione accessori Attuatore a perno
Accessori / destinazione elementi Interruttore di sicurezza in plastica
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto XCSMP
Peso prodotto 0,085 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,4 cm
Confezione 1: profondità 4,0 cm
Confezione 1: peso 8,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 610,0 g
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 1600
Confezione 3: altezza 105 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 21300 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months