Schneider-Electric
 
XCSZ85 immagine - metel
XCSZ85
Chiave rotante per porta sx - Per interruttore sicurezza plastica
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Safety switches XCS
Categoria accessorio / parte separata Accessori di montaggio e fissaggio
Tipo di accessori/parti separate Attuatore
Designazione accessorio / parte separata Attuatore a perno
Destinazione accessorio / parte separata Interruttore di sicurezza in plastica
Caratteristiche tecniche
Compatibilità del prodotto XCSMP
Peso prodotto 0,085 kg
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,5 cm
Confezione 1: larghezza 3,5 cm
Confezione 1: profondità 4,0 cm
Confezione 1: peso 8,0 g
Unità di misura confezione 2 S01
Numero di unità per confezione 2 50
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 15 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 606,0 g
Unità di misura confezione 3 P06
Numero di unità per confezione 3 1600
Confezione 3: altezza 105 cm
Confezione 3: larghezza 60 cm
Confezione 3: profondità 80 cm
Confezione 3: peso 21300 kg
Sostenibilità dell'offerta
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Senza metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Profilo di circolarità
print Informazioni sulla fine della vita
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months