|
|
|
XD2AC221
Manipolatore - Ø30 - 2 direzioni - 1 C/O per direzione
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XD2
|
Tipo prodotto
|
Controller joystick completo
|
Nome dispositivo
|
XD2
|
Diametro di montaggio
|
30 mm
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Caratteristiche tecniche
Informazioni posizione operatore
|
Tutte le posizioni
|
Tacche per direzione
|
1
|
Informazioni direzione operatore
|
2 direzioni
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 C/O per a scatto
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A gG (gl) Neozed fusibile cartuccia conforme a CEI EN 60947-5-1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 127 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice C
|
Descrizione codice contatto
|
A600-Q600
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Interasse di fissaggio
|
60 x 100 mm
|
Ritorno
|
In posizione 0
|
Altezza
|
111 mm
|
Profondità
|
68 mm
|
Peso prodotto
|
0,22 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
CEI EN 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
CSA
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
25 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
50 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
6,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
12,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
243,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
44
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
11,156 kg