Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XD2
|
Tipo prodotto
|
Controller joystick completo
|
Nome dispositivo
|
XD2
|
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Caratteristiche tecniche
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
500 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a UL 508
600 V (grado di inquinamento 3) conforme a CSA C22.2 No 14
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Informazioni posizione operatore
|
Tutte le posizioni
|
Tacche per direzione
|
1
|
Informazioni direzione operatore
|
4 direzioni
|
Composizione e tipo di contatti
|
1 NO per time delayed
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A gG (gl) Neozed fusibile cartuccia conforme a IEC 60947-5-1
|
Connessioni - morsetti
|
Morsetti a vite prigioniera, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 0,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti a vite prigioniera, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Durata elettrica
|
1000000 cicli, AC-15 a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 127 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13 a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15 a 48 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Descrizione codice contatto
|
A600-Q600
|
Categoria di sovratensione
|
Classe I conforme a IEC 61140
|
Durata meccanica
|
1000000 cicli
|
Interasse di fissaggio
|
85 x 85 mm
|
Ritorno
|
In posizione 0
|
Altezza
|
146 mm
|
Profondità
|
40 mm
|
Peso prodotto
|
0,145 kg
|
Corrente nominale di impiego [Ie]
|
0,27 A a 250 V, DC-13, Q300 conforme a IEC 60947-5-1
3 A a 240 V, AC-15, A300
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-5-1
|
Certificazioni prodotto
|
UL
CSA
LROS (Lloyds Register of shipping)
|
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente
|
-25…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
5 gn (F= 40…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Tenuta agli urti
|
20 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IP
|
IP66 conforming to CEI 60529
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
3,1 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,2 cm
|
Confezione 1: profondità
|
14,8 cm
|
Confezione 1: peso
|
158,0 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
60
|
Confezione 2: altezza
|
15,0 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,0 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,0 cm
|
Confezione 2: peso
|
9,79 kg