Schneider-Electric
 
XD4PA227 immagine - metel
XD4PA227
Manipolatore 2 direzioni
Schneider Electric
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Harmony XDA
Tipo prodotto Joystick controller
Nome dispositivo XD4
Materiale testa Metallo nero
Materiale base di fissaggio Zamak
Diametro di montaggio 22,5 mm
Vendita quantità indivisibile 1
Tipo di operatore Ad impulso in posizione 0, albero di comando lungo 54 mm lunghezza
Informazioni posizione operatore 3 posizioni
Informazioni direzione operatore 2 direzioni
Composizione e tipologia contatti 1 NO
Funzionamento dei contatti Ad apertura lenta
Connessioni - morsetti Morsetti di fissaggio a vite, <= 2 x 1,5 mm² con estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Morsetti di fissaggio a vite, > = 1 x 0,22 mm² senza estremità cavo conforme a IEC 60947-1
Caratteristiche tecniche
Peso prodotto 0,116 kg
Resistenza al lavaggio ad alta pressione 7000000 Pa a 55 °C, distanza: 0,1 m
Forma della testa Circolare
Tacche per direzione 1
Uso contatti Standard
Apertura positiva Senza
Durata meccanica 1000000 cicli
Coppia di serraggio 0,8…1,2 Nm conforme a IEC 60947-1
Forma della testa (vite) Testa a croce compatibile con Philips no 1 cacciavite
Testa a croce compatibile con pozidriv No 1 cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 4 mm cacciavite
Scanalato compatibile con piatto Ø 5,5 mm cacciavite
Materiale contatti Lega d'argento (Ag/Ni)
Protezione contro i cortocircuiti 10 A fusibile cartuccia tipo gG conforme a IEC 60947-5-1
Corrente termica convenzionale in aria [Ith] 10 A conforme a IEC 60947-5-1
Tensione nominale di isolamento [Ui] 250 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] 6 kV conforme a IEC 60947-1
Corrente nominale di impiego [Ie] 0,1 A a 250 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
0,22 A a 125 V, DC-13, R300 conforme a IEC 60947-5-1
Durata elettrica 1000000 cicli, AC-15, 2 A a 230 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 3 A a 120 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, AC-15, 4 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,2 A a 110 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
1000000 cicli, DC-13, 0,5 A a 24 V, intervallo di funzionamento <3600 cicli/h, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
Affidabilità elettrica Λ < 10exp(-6) a 5 V, 1 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) a 17 V, 5 mA in ambiente pulito conforme a IEC 60947-5-4
Device presentation Prodotto completo
Ambiente
Trattamento di protezione TH
Temperatura di stoccaggio -40…70 °C
Temperatura ambiente operativa -25…70 °C
Classe di protezione contro le scariche elettriche Classe I conforme a IEC 60536
Grado di protezione IP IP66 conforme a CEI 60529
Grado di protezione NEMA NEMA 13
NEMA 4X
Grado di protezione IK IK03 conforming to IEC 50102
Norme di riferimento UL 508
JIS C8201-5-1
IEC 60947-5-4
IEC 60947-1
IEC 60947-5-1
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Certificazioni prodotto DNV
GL
LROS (Lloyds Register of shipping)
BV
CSA
UL listed / CSA
Resistenza alle vibrazioni 5 gn (F= 2…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Tenuta agli urti 30 gn (durata = 18 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) per accelerazione a mezza onda sinusoidale conforme a IEC 60068-2-27
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 12,8 cm
Confezione 1: larghezza 3,4 cm
Confezione 1: profondità 4,8 cm
Confezione 1: peso 116,0 g
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Regolamento RoHS della Cina
print Dichiarazione RoHS della Cina
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
WEEE Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi