|
|
|
XDAL11131
Manipolatore analogico - 2 direzioni - 12-24 VDC
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XDA
|
Tipo prodotto
|
Controller joystick assi singolo precablato
|
Nome dispositivo
|
XDA
|
Tipo segnale di uscita
|
Analogico
|
Materiale testa
|
Metallo cromato
|
Informazioni aggiuntive
|
Con piastra legenda vuota
|
Vendita quantità indivisibile
|
1
|
Interblocco meccanico
|
Senza blocco meccanico della posizione zero
|
Tensione nominale di alimentazione [Us]
|
12...24 V CC
|
Assorbimento di corrente
|
<= 25 mA a 26°
4 mA in posizione zero
|
Tipologia protezione
|
Protezione polarità inversa
Protezione da cortocircuito uscita
|
Caratteristiche tecniche
Diametro di montaggio
|
22 mm
|
Peso prodotto
|
0,15 kg
|
Forma della testa
|
Circolare
|
Tipo operatore
|
Asse di funzionamento
|
Informazioni direzione operatore
|
2 direzioni
|
Angolo di spostamento max
|
26 ° (+/- 1 °)
|
Durata meccanica
|
3000000 cicli
|
Forza di funzionamento
|
10 N a 26 °
3,5 N a 3 °
|
Supporto di montaggio
|
Pannello - spessore: 1…4,5 mm
|
Lunghezza cavo
|
0,5 m
|
Sezione filo
|
0,2 mm²
|
Ambiente
Trattamento di protezione
|
TC
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 60536
Classe II conforme a NF C 20-030
|
Grado di protezione IP
|
IP65 conforme a IEC 60536
IP65 conforme a NF C 20-010
|
Norme di riferimento
|
NF C 63-140
VDE 0660-200
IEC 60337-1
|
Resistenza alle vibrazioni
|
13 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
5,400 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
8,800 cm
|
Confezione 1: profondità
|
15,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
171,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
12
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,400 kg