|
|
|
XE3SP2141
Blocco cont. per finecorsa - 1NO + 2NC - A scatto
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Limit switches XC Standard
|
Nome gamma
|
Standard format
|
Tipo prodotto
|
Blocco cont interr fine corsa
|
Nome dispositivo
|
XE3S
|
Corpo associato
|
ZCD39
ZCP39
ZCKLD39
ZCKMD39
ZCKJD39
ZXKSD39
|
Numero di poli
|
3
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 NO + 2 NC
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XCKD
XCKP
XCKM
XCKS
XCKJ
XCKL
|
Collegamento elettrico
|
Morsetti a vite, capacità di serraggio: 1 x 0,34...2 x 0,75 mm²
|
Isolamento contatti
|
Zb
|
Materiale contatti
|
Contatti placcati argento
|
Apertura positiva
|
Con
|
Velocità min. azionamento
|
0,01 mm/s
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V), Ie = 1,5 A, Ithe = 6 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V), Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Resistenza tra terminali
|
25 mOhm conforme a IEC 60255-7 category 3
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
300 V conforme a UL 508
300 V conforme a CSA C22.2 No 14
400 V (grado di inquinamento 3) conforme a IEC 60947-1
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
4 kV conforme a IEC 60664
4 kV conforme a IEC 60947-1
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
6 A cartuccia fusibile, tipo gG
|
Durata elettrica
|
5000000 cicli, DC-13 120 V, 1 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 24 V, 3 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
5000000 cicli, DC-13 48 V, 2 W, intervallo di funzionamento <60 cicli/m, fattore di carico: 0,5 conforme a IEC 60947-5-1 appendice C
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
2,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
23,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S01
|
Numero di unità per confezione 2
|
100
|
Confezione 2: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
2,513 kg
|
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile
|
Prodotto Green Premium
|
Regolamento REACh
|
Dichiarazione REACh
|
REACh senza SVHC
|
Sì
|
Direttiva RoHS UE
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni esenzioni RoHS
|
Sì
|
Profilo di circolarità
|
Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
|
Garanzia contrattuale
|
|