Schneider-Electric
 
XEP3S1W2 immagine - metel
XEP3S1W2
Finecorsa miniatura - pulsante piano - Tag saldati
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto OsiSense XC
Nome gamma Special format
Tipo prodotto Microinterruttore
Nome dispositivo XEP3
Design rilevatore Miniatura, formato A DIN 41635
Tipo di testa Testa a pulsante
Movimento testa operativa Lineare
Tipo di operatore Stantuffo
Azionamento interruttore Alla fine
Tipo di avvicinamento Avvicinamento verticale
Collegamento elettrico Etichette saldatura
Composizione e tipologia contatti 1 C/O standard
Funzionamento dei contatti A scatto
Materiale contatti AgNi
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo Polistere
Forza di scatto massima 0,8 N posizione fissaggio leva in A
0,8 N posizione fissaggio leva in B
0,8 N posizione fissaggio leva in C
Forza di ritorno minima 0,2 N posizione fissaggio leva in A
0,2 N posizione fissaggio leva in B
0,2 N posizione fissaggio leva in C
Forza massima di finecorsa ammessa 20 N posizione fissaggio leva in A
20 N posizione fissaggio leva in B
20 N posizione fissaggio leva in C
Punto di scatto 14,7 mm posizione fissaggio leva in A
14,7 mm posizione fissaggio leva in B
14,7 mm posizione fissaggio leva in C
Corsa differenziale massima 0,35 mm posizione fissaggio leva in A
0,35 mm posizione fissaggio leva in B
0,35 mm posizione fissaggio leva in C
Sovracorsa minima 1,2 mm posizione fissaggio leva in A
1,2 mm posizione fissaggio leva in B
1,2 mm posizione fissaggio leva in C
Distanza tra contatti 0,4 mm
Descrizione codice contatto B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0,1 A) conforme a EN/IEC 60947-5-1 appendice A
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith] 15 A a 250 V 50/60 Hz
Durata meccanica 20000000 cicli
Larghezza 10 mm
Altezza 16 mm
Profondità 28 mm
Peso prodotto 5,6 g
Descrizione morsetti ISO n°1 (1-2-4)OC
Ambiente
Grado di protezione IP IP40
Temperatura ambiente -25…125 °C
Marcatura CE
Norme di riferimento CURus
EN 60947-5-1
IEC 60947-5-1
UL 1054
EN 61058
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 1,500 cm
Confezione 1: larghezza 7,000 cm
Confezione 1: profondità 14,000 cm
Confezione 1: peso 5,000 g
Unità di misura confezione 2 BB1
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 1,500 cm
Confezione 2: larghezza 7,000 cm
Confezione 2: profondità 14,000 cm
Confezione 2: peso 50,000 g
Unità di misura confezione 3 S01
Numero di unità per confezione 3 200
Confezione 3: altezza 15 cm
Confezione 3: larghezza 15 cm
Confezione 3: profondità 40 cm
Confezione 3: peso 1,225 kg
Sostenibilità dell'offerta
Stato offerta sostenibile Prodotto Green Premium
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
print EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Profilo di circolarità Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 months