|
|
|
XEP3S2W3B524
Finecorsa miniatura - Leva piana - Tag con clip per cavi da 6,35 mm
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
OsiSense XC
|
Nome gamma
|
Special format
|
Tipo prodotto
|
Microinterruttore
|
Nome dispositivo
|
XEP3
|
Design rilevatore
|
Miniatura, formato A DIN 41635
|
Tipo di testa
|
Testa a pulsante
|
Materiale leva
|
Acciaio inossidabile
|
Posizione fissaggio leva
|
B
|
Movimento testa operativa
|
Lineare
|
Tipo di operatore
|
Leva piatta
|
Azionamento interruttore
|
Orizzontale
|
Tipo di avvicinamento
|
Avvicinamento laterale
|
Collegamento elettrico
|
Capicorda con clip dei cavi 6,35 mm
|
Composizione e tipologia contatti
|
1 C/O forza molto bassa
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Materiale contatti
|
AgNi
|
Caratteristiche tecniche
Materiale del corpo
|
Polistere
|
Forza di scatto massima
|
0,06 N posizione fissaggio leva in A
0,13 N posizione fissaggio leva in B
0,17 N posizione fissaggio leva in C
|
Forza di ritorno minima
|
0,01 N posizione fissaggio leva in A
0,03 N posizione fissaggio leva in B
0,03 N posizione fissaggio leva in C
|
Forza massima di finecorsa ammessa
|
10 N posizione fissaggio leva in B
13 N posizione fissaggio leva in C
5 N posizione fissaggio leva in A
|
Punto di scatto
|
15,2 mm posizione fissaggio leva in A
15,2 mm posizione fissaggio leva in B
15,2 mm posizione fissaggio leva in C
|
Corsa differenziale massima
|
0,53 mm posizione fissaggio leva in C
0,7 mm posizione fissaggio leva in B
1,4 mm posizione fissaggio leva in A
|
Sovracorsa minima
|
1,65 mm posizione fissaggio leva in C
2,2 mm posizione fissaggio leva in B
4,4 mm posizione fissaggio leva in A
|
Distanza tra contatti
|
0,4 mm
|
Descrizione codice contatto
|
B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1,5 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
D300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 0,3 A) conforme a IEC 60947-5-1 appendice A
|
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]
|
5 A a 250 V 50/60 Hz
|
Durata meccanica
|
50000000 cicli
|
Larghezza
|
10 mm
|
Altezza
|
16 mm
|
Profondità
|
28 mm
|
Peso prodotto
|
6,3 g
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(1-2-4)OC
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP40
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…125 °C
|
Marcatura
|
CE
|
Norme di riferimento
|
UL 1054
CURus
IEC 60947-5-1
EN 60947-5-1
EN 61058
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
3,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
5,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
7,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
3,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
13,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
73,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
930,000 g