Presentazione
Gamma prodotto
|
Harmony XAC
|
Tipo prodotto
|
Elemento contatti
|
Nome componente
|
XESD
|
Topologia della rete
|
Circuito di potenza
|
Applicazione blocco contatti
|
Una velocità
|
Tipo blocco contatti
|
Doppio
|
Tipo di operatore
|
2 ritorno molla
|
Compatibilità prodotto
|
XACB
|
Interblocco meccanico
|
Con interblocco meccanico
|
Composizione e tipologia contatti
|
2 NO
|
Numero di poli
|
Bipolare
|
Montaggio elementi di contatto o luminosi
|
Montaggio anteriore diretto sul pulsante
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Caratteristiche tecniche
Connessioni - morsetti
|
Morsetti di fissaggio a vite, 1 x 2,5 mm² con o senza estremità cavo
Morsetti di fissaggio a vite, 2 x 1,5 mm² con o senza estremità cavo
|
Interassi di fissaggio orizzontali
|
40 mm
|
Durata meccanica
|
500000 cicli
1000000 cicli
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
12 A
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
600 V conforme a CSA
|
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]
|
6 kV conforme a IEC 60947-1
|
Resistenza
|
17 N
|
Protezione contro i cortocircuiti
|
10 A fusibile di protezione da cartuccia fusibile tipo aM
|
Potenza di impiego nominale in W
|
2200 W AC-3 a 240 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
2200 W AC-4 a 400 V conforme a IEC 60947-3 appendice A
|
Potenza nominale in cv
|
2 hp a 240 V, CSA certificato
3 hp a 600 V, CSA certificato
5 hp a 400 V, CSA certificato
|
Durata elettrica
|
300000 cicli AC-3, 2200 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-3, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-4, 2200 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
300000 cicli AC-4, 2200 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
500000 cicli AC-3, 1500 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
500000 cicli AC-4, 1500 W a 240 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
800000 cicli AC-3, 1500 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
800000 cicli AC-4, 1500 W a 400 V, intervallo di funzionamento <10 cicli/m, fattore di carico = 0,4 conforme a IEC 60947-3 appendice A
|
Descrizione morsetti ISO n°1
|
(23-24)NO
(13-14)NO
B
|
Descrizione morsetti ISO n°2
|
(43-44)NO
(33-34)NO
B
|
Identificatore terminale
|
(11-12)NC
(13-14)NO
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
IEC 60947-3
CSA C22.2 No 14
IEC 60947-3
|
Temperatura ambiente operativa
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…70 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
15 gn (F= 10…500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
100 gn conforme a IEC 60068-2-27
|
Classe di protezione contro le scariche elettriche
|
Classe II conforme a IEC 61140
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
7,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
9,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
160,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S03
|
Numero di unità per confezione 2
|
42
|
Confezione 2: altezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,016 kg
|
Unità di misura confezione 3
|
P06
|
Numero di unità per confezione 3
|
336
|
Confezione 3: altezza
|
75,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
60,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
80,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
60,696 kg