Reset
|
Reset manuale
|
Azionamento interruttore
|
Avvicinamento orizz. e verticale
|
Composizione e tipologia contatti
|
Senza blocco contatti ausiliario
|
Funzionamento dei contatti
|
A scatto
|
Corrente termica convenzionale in cassetta [Ithe]
|
200 A a -25…40 °C schema a 3 poli
|
Tensione nominale di isolamento [Ui]
|
660 V conforme a IEC 158-1
660 V conforme a IEC 947-4
660 V conforme a VDE 0110 gr C
600 V conforme a CSA C22.2 No 14
|
Capacità di interruzione nominale
|
1100 kA a 500 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1
900 kA a 660 V schema a 2 poli conforme a IEC 158-1
|
Sezione dei fili
|
1 solido cavo 95 mm² con terminazione cavo
2 solido cavo 95 mm² con terminazione cavo
|
Ingresso cavo
|
2 ingressi con collarino cavo No 36
|
Peso prodotto
|
26 kg
|