|
|
|
XGHB123345
Tag elettronico RFID - 13,56 MHz - cilindrico Ø 12 - 304 byte
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Tipo prodotto
|
Tag elettronico
|
Nome tag elettron RFID
|
XGHB
|
Frequenza RFID
|
13,56 MHz
|
Design
|
Cylindrical M12
|
Capacità memoria
|
304 B
|
Associated smart antenna
|
XGCS
|
Distanza di rilevamento nominale
|
18 mm con XGCS49
20 mm con XGCS89
20 mm con XGCS85
|
Dimensione esterna
|
Ø12 x 8 mm
|
Quantità per confezione
|
Set da 5
|
Tempo di lettura
|
12 + 0.825 x (n° 16-bit wd) ms
|
Tempo di scrittura
|
19+4,1 x (numero parole 16-bit ) ms
|
Grado di protezione ip
|
IP68
|
Tipologia fissaggio
|
Con viti
|
Caratteristiche tecniche
Tipo di memoria
|
EEPROM
|
Funzionamento memoria
|
Lettura/scrittura
|
Numero di cicli di lettura
|
Illimitato
|
Numero di cicli di scrittura
|
100000 a -25…70 °C
2500000 a 30 °C
|
Maximum linear speed with "auto read/write function"
|
1,8 m/s con XGCS49 (read a serial number)
0,6 m/s con XGCS49 (read a word)
0,2 m/s con XGCS49 (read or write 10 words)
3 m/s con XGCS89 (read a serial number)
0,9 m/s con XGCS89 (read a word)
0,4 m/s con XGCS89 (read or write 10 words)
3 m/s con XGCS85 (read a serial number)
0,9 m/s con XGCS85 (read a word)
0,4 m/s con XGCS85 (read or write 10 words)
|
Tempo conservazione dati
|
10 anni
|
Materiale
|
PBT (tereftalato di polibutilene)
|
Peso prodotto
|
0,02 kg
|
Ambiente
Norme di riferimento
|
ISO 15693
|
Temperatura ambiente di funzionamento
|
-25…70 °C
|
Temperatura di stoccaggio
|
-40…85 °C
|
Resistenza alle vibrazioni
|
2 mm (f = 5…29,5 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
7 gn (f = 29,5…150 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
|
Resistenza agli shock
|
30 gn per 11 ms conforme a IEC 60068-2-27
|
Grado di protezione IK
|
IK02 conforme aCEI 62262
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 1: peso
|
0,900 g
|
Unità di misura confezione 2
|
BB1
|
Numero di unità per confezione 2
|
5
|
Confezione 2: altezza
|
1,500 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
4,000 cm
|
Confezione 2: profondità
|
4,500 cm
|
Confezione 2: peso
|
7,000 g
|
Unità di misura confezione 3
|
S01
|
Numero di unità per confezione 3
|
100
|
Confezione 3: altezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: larghezza
|
15,000 cm
|
Confezione 3: profondità
|
40,000 cm
|
Confezione 3: peso
|
341,000 g
|
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea
|
Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
EU RoHS Dichiarazione
|
Senza metalli pesanti tossici
|
Sì
|
Senza mercurio
|
Sì
|
Informazioni sull'esenzione RoHS
|
Sì
|
Garanzia contrattuale
|
|