|
|
|
XGSZ09L10
connettore femmina M12 precablato - cavo 10 m - IP67
|
|
|
|
|
Fine commercializzazione AGO 01, 2023
|
|
|
|
|
Presentazione
Gamma prodotto
|
Telemecanique Radio frequency identification XG
|
Accessori / categoria degli elementi
|
Accessori di collegamento
|
Tipo di accessori
|
Cavo di collegamento
|
Descrizione accessori
|
Connettore femmina precabl M12
|
Accessori / destinazione elementi
|
Per alimentazione 24VDC scatola colleg.
|
Lunghezza cavo
|
10 m
|
Caratteristiche tecniche
Compatibilità prodotto
|
XGSZ33ETH
TCSAMT31FP
|
Collegamento elettrico
|
1 connettore femmina M12 4 pin codifica A
|
Colore
|
Nero
|
Peso prodotto
|
0,52 kg
|
Ambiente
Grado di protezione IP
|
IP67
|
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1
|
PCE
|
Numero di unità per confezione 1
|
1
|
Confezione 1: altezza
|
4,000 cm
|
Confezione 1: larghezza
|
18,000 cm
|
Confezione 1: profondità
|
18,000 cm
|
Confezione 1: peso
|
343,000 g
|
Unità di misura confezione 2
|
S02
|
Numero di unità per confezione 2
|
10
|
Confezione 2: altezza
|
15 cm
|
Confezione 2: larghezza
|
30 cm
|
Confezione 2: profondità
|
40 cm
|
Confezione 2: peso
|
3,812 kg