Schneider-Electric
 
XGSZ12E1203 immagine - metel
XGSZ12E1203
Cavo OsiSense XG M12/M12 D codificato - Ethernet - 3 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Radio frequency identification XG
Categoria accessorio / parte separata Accessori di connessione
Tipo di accessori/parti separate Cavo di collegamento
Tipo prodotto Cavo in rame Ethernet
Compatibilità del prodotto XGSZ33EIP
XGSZ33ETH
Destinazione accessorio / parte separata Rete Ethernet
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo 3 m
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
Mezzo supporto trasmissione 2 doppini schermati
Categoria 5e
Sezione AWG AWG 26
Collegamento elettrico 1 connettore maschio, M12 dritto connettore con 4 pin - tipo di codifica: codifica D
1 connettore maschio, M12 dritto connettore con 4 pin
Materiale conduttore Rame
Materiale copertura PUR
Ambiente
Grado di protezione ip IP67
Norme di riferimento IEC 60754-1
EIA/TIA-568
ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 4,000 cm
Confezione 1: larghezza 28,000 cm
Confezione 1: profondità 30,000 cm
Confezione 1: peso 176,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 10
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,162 kg
Sostenibilità dell'offerta
Direttiva RoHS Unione europea Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni sull'esenzione RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi