Schneider-Electric
 
XGSZ12E4510 immagine - metel
XGSZ12E4510
Cavo OsiSense XG M12 D codificato RJ45 - Ethernet - 10 m
Caratteristiche
Presentazione
Gamma prodotto Telemecanique Radio frequency identification XG
Accessori / categoria degli elementi Accessori di collegamento
Tipo di accessori Cavo di collegamento
Tipo prodotto Cavo in rame Ethernet
Compatibilità prodotto XGSZ33EIP
XGSZ33ETH
XUW
Accessori / destinazione elementi Rete Ethernet
Caratteristiche tecniche
Lunghezza cavo 10 m
Velocità di trasmissione 100 Mbit/s
Mezzo supporto trasmissione 2 doppini schermati
Categoria 5e
Sezione AWG AWG 26
Collegamento elettrico 1 connettore maschio, M12 dritto connettore con 4 pin codifica D
1 connettore maschio, RJ45 dritto connettore con 4 pin
Materiale conduttore Rame
Materiale copertura PUR
Peso prodotto 0,43 kg
Ambiente
Grado di protezione IP IP67
Norme di riferimento ISO/IEC 11801 Ed.2, 2002
IEC 60754-1
EIA/TIA-568
Confezionamenti
Unità di misura confezione 1 PCE
Numero di unità per confezione 1 1
Confezione 1: altezza 5,000 cm
Confezione 1: larghezza 21,000 cm
Confezione 1: profondità 21,000 cm
Confezione 1: peso 458,000 g
Unità di misura confezione 2 S02
Numero di unità per confezione 2 4
Confezione 2: altezza 15 cm
Confezione 2: larghezza 30 cm
Confezione 2: profondità 40 cm
Confezione 2: peso 2,126 kg
Sostenibilità dell'offerta
Regolamento REACh
print Dichiarazione REACh
Direttiva RoHS UE Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio
Informazioni esenzioni RoHS
print Sì
Garanzia contrattuale
Garanzia 18 mesi